KOMPLEXNÁ PONUKA PRE ELEKTRIFIKÁCIU PRIEMYSLU
Naše inovatívne káblové riešenia spĺňajú potreby najrôznejších aplikácií podliehajúcich elektrifikácii.
Elektrifikácia koncových užívateľov energie je kľúčovým pilierom dekarbonizácie a jedným z hlavných cieľov na ceste za dosiahnutím uhlíkovej neutrality.
Zatiaľ čo sa očakáva, že celosvetový dopyt po energii zostane v priebehu nasledujúcich 30 rokov stabilný, predpokladá sa, že podiel elektriny na celkovom energetickom mixe sa za rovnaké obdobie vzrastie z 20 % na 40 %, predovšetkým kvôli prechodu z aplikácií využívajúcich fosílne palivá – ako je plynové vykurovanie alebo spaľovacie motory – na elektrinu vyrábanú najmä z obnoviteľných zdrojov, ale aj z dôvodu rastúceho potu objektov, akými sú napríklad dátové centrá.
Čím viac aplikácií využíva elektrinu, tým je nevyhnutné široké portfólio špecializovaných káblových riešení, ktoré pokryje všetky potreby existujúcich i novo vzniknutých priemyselných sektorov.
S našou novou obchodnou stratégiou Connect to Lead sa zameriavame na využitie príležitostí plynúcich zo štrukturálnych megatrendov, ktoré poháňajú káblový trh, s cieľom stať sa globálnym poskytovateľom káblových riešení a vodcom v transformácii energetiky a digitalizácii.