Služby & energetické siete

POSILŇUJEME ENERGETICKEJ SIETE

Naše káblové riešenia sú chrbticou pokročilých energetických sietí, ktoré sú nevyhnutné pre transformáciu energetiky

Kľúčovým prvkom transformácie energetiky je prechod z energetického mixu založeného na fosílnych palivách k čistejšm a udržatenejším zdrojom energie. To si vyžaduje posilnenie energetických sietí. Vzhľadom na neustále rastúci dopyt po elektrine v stavebníctve, doprave a priemysle je stabilita a pripravenosť energetickej siete dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Najmä z dôvodu urýchlenia prechodu k uhlíkovo neutrálnej budúcnosti.

Prysmian pomáha prevádzkovateľom sietí a verejným službám, priemyselným spoločnostiam a inštalačným firmám prenášať a distribuovať energiu, ktorá poháňa každý aspekt nášho sveta.

Naše výrobné a inštalačné kapacity sú bezkonkurenčné, navyše sme zosobášení neustálemu výskumu a vývoju.

Navrhujeme, vyrábame a inštalujeme podzemné káblové systémy veľmi vysokého, vysokého aj nízkeho napätia, poskytujeme sieťové komponenty, inžinierstvo s pridanou hodnotou, ale aj riešenia a služby na monitorovanie majetku.

Úloha energetických sietí v transformácii energetiky

EÚ sa zaviazala znížiť emisie skleníkových plynov o 55 % – v porovnaní s rokom 1990 – do roku 2030, čo je kľúčový míľnik na dosiahnutie klimatickej neutrality v roku 2050. Podľa scenárov Komisie to bude vyžadovať, aby obnoviteľné zdroje predstavovali 81 % celkového energetického mixu EÚ . . Nevyhnutnou podmienkou pre úplný prechod na obnoviteľné zdroje a ich integráciu do energetického systému je silná a prepojená sieť. Komisia EÚ predpokladá do roku 2050 1300 GW elektriny z veternej energie na súši a na mori (oproti dnešným 180 GW). Prebiehajúce elektrifikačné procesy v obytných, dopravných a priemyselných aplikáciách vyžadujú značné rozšírenie existujúcich sietí. Stále a odolné spojenia medzi obnoviteľnými zdrojmi a miestom spotreby sú nevyhnutné na zvládnutie výkyvov v dodávkach energie súvisiacich s počasím. Siete novej generácie musia byť navrhnuté tak, aby boli energetické infraštruktúry silnejšie, odolnejšie a poskytovali maximálny výkon za všetkých okolností av akejkoľvek konfigurácii.

Spojujeme, abychom vedli v energetických sítích

V návaznosti na svou novou obchodní strategii Connect to lead se Prysmian zaměřuje na využití příležitostí vyplývajících ze strukturálních megatrendů, které ovlivňují kabelový průmysl, abychom se stali globálním poskytovatelem kabelových řešení. V souladu s tímto posláním podporujeme:

  • Modernizaci energetických sítí pomocí inovativních technologií
  • Odolnost a udržitelnost sítí
  • Dlouhodobé vztahy se zákazníky
Ešte viac informácií

Služby & energetické siete


HV-SUBMARINE

VN & podmorský prenos energie

ZISTITE VIAC
CAPABILITIES

Inštalačné kapacity & podmorské riešenia

ZISTITE VIAC
power-distribution

Energetika

ZISTITE VIAC

Umožňujeme transformáciu priemyslu

Zmena klímy je hlavnou globálnou výzvou, ktorej ľudstvo v súčasnosti čelí. Aby sme mohli jej vplyvy úspešne zmierniť, musí dôjsť k citeľnej dekarbonizácii všetkých priemyselných odvetví. Kolektívnou odpoveďou a snahou o riešenie tohto problému je rozšírenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Náš strategický dokument vysvetľuje súčasné trendy v transformácii energetiky, prečo sú múdre a zelené siete kľúčové pre úspech v rámci procesu transformácie a popisuje akú úlohu v celom scenári hrá Prysmian Group.