NWC

PRÍSLUŠENSTVO PRE
APLIKÁCIE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

Ako svetový líder v oblasti káblových systémov spoločnosť Prysmian prijíma výzvy spojené s udržateľnosťou a neustále rastúcim dopytom po energii z obnoviteľných zdrojov s cieľom byť spoľahlivým partnerom svojich zákazníkov pri energetickej transformácii. Od káblových spojok a koncoviek, cez konektory a káblové vývodky, až po príchytky, upevňovacie prvky, prepojovacie skrinky a živice, ponúkame najširšie portfólio riešení pre spájanie a ukončovanie káblov na trhu. Každý výrobok je navrhnutý tak, aby bol plne integrovaný do energetických systémov našich zákazníkov, pričom poskytuje riešenia prispôsobené akýmkoľvek podmienkam inštalácie.

PREHĽAD PRODUKTOVÝCH RADOV

  1. VN ODELITEĽNÉ KONEKTORY
  2. VN KÁBLOVÉ SPOJKY
  3. VN VNÚTORNÉ KÁBLOVÉ KONCOVKY  
  4. VN VONKAJŠIE KÁBLOVÉ KONCOVKY
  5. VVN VNÚTORNÉ KÁBLOVÉ KONCOVKY
  6. VVN VONKAJŠIE KÁBLOVÉ KONCOVKY
  7. VVN KÁBLOVÉ SPOJKY
  8. VVN ODELITEĽNÉ KONEKTORY
  9. NN ODELITEĽNÉ KONEKTORY
  10. NN KÁBLOVÉ PRÍCHYTKY A VÝVODKY
  11. NN KÁBLOVÉ SPOJKY

ŠKOLIACE PROGRAMY

Na doplnenie produktového portfólia príslušenstva spoločnosť Prysmian vytvorila moderný program školenia montážnych technikov káblových spojov. Prostredníctvom školiacich stredísk po celom svete spoločnosť Prysmian zabezpečuje, aby sa štandardom pre montážnych technikov na celom svete stali jednotné metodiky, osvedčené postupy a overené pracovné nástroje. Školiace programy sú prispôsobené individuálnym potrebám a realizované na regionálnej úrovni, a to v našich centrách excelentnosti pre odborné školenia aj priamo v priestoroch zákazníkov.

Máte záujem o školenie?

Kontaktujte nás!


Marketingový tím

CLICK-FIT

Click-Fit je jedinečný rad produktov založený na jednoduchom princípe „pripoj a napájaj“, ktorý umožňuje mimoriadne jednoduchú a rýchlu montáž, maximálnu spoľahlivosť a prevádzku bez potreby údržby.

Súčasťou produktového radu click-fit sú:  

  • Spojky umožňujú prepájať ľubovoľné kombinácie vodičov s minimálnym úsilím a za kratší čas v porovnaní s bežnými káblovými spojkami.
  • Vonkajšie koncovky sa používajú vo vysokonapäťových elektrických sieťach na pripojenie nadzemných vedení k zariadeniam, ako sú rozvádzače a transformátory.
  • Suché konektory sú navrhnuté na pripojenie vysokonapäťových káblov s extrudovanou izoláciou k plynom izolovaným rozvádzačom (GIS) alebo olejom plneným výkonovým transformátorom.

ELASPEED SPOJKY

Elaspeed spojky pre stredné napätie využívajú jednodielnu EPDM konštrukciu s technológiou zmršťovania za studena (cold shrink). Sú dodávané so skrutkovacím konektorom so strižnými hlavami, nevyžadujú špeciálne náradie a vďaka vodotesnému vyhotoveniu sú vhodné pre podzemné siete, káblové trasy aj izolované nadzemné vedenia. Dostupné sú aj verzie LS0H a senzorové vyhotovenie Elaspeed S.

ELASCON

Rozsah odnímateľných konektorov Elascon z EPDM je vhodný pre rozhranie C 630 A/1250 A pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Umožňuje bezpečné odpojenie počas údržby a každý konektor je pred expedíciou plne elektricky testovaný. Dodáva sa so skrutkovacími káblovými okami so strižnými hlavami a je vhodný pre jednožilové aj trojžilové káble stredného napätia, s pancierovaním aj bez neho. K dispozícii sú aj verzie s prepojovacím konektorom, prepäťovou ochranou, izolačnou zátkou alebo uzemňovacou zátkou. Montáž nevyžaduje špeciálne náradie ani ohrev.

PRY-PLUG KONCOVKY

Koncovky Pry-Plug sú určené na pripojenie vysokonapäťových káblov s extrudovanou izoláciou k plynom izolovaným rozvádzačom (GIS). Sú vhodné pre jedno- aj trojfázové káblové komory, vyznačujú sa jednoduchou montážou a nevyžadujú špeciálnu údržbu. Na požiadanie môžu byť vybavené optickými vláknami, senzormi čiastkových výbojov (PD), obmedzovačmi napätia na plášti alebo predlžovacími tyčami.

ELASTICFIT KONCOVKY

Silikónové koncovky Elasticfit s rozšíreným rozsahom prierezov sú vhodné pre vnútorné aj vonkajšie aplikácie stredného napätia. K dispozícii sú riešenia pre rôzne úrovne znečistenia a je možné ich inštalovať vo zvislej, šikmej aj obrátenej polohe bez potreby špeciálneho náradia. Sú vhodné pre jednožilové aj trojžilové káble, s pancierovaním aj bez neho. Pre vnútorné aplikácie sú dostupné monoblokové vyhotovenia do 12,7/22 (24) kV a pre trojžilové káble aj riešenie s rozbočovačom zmršťovaným za studena (cold shrink).

FORMFIT ODELITEĽNÉ KONEKTORY

EPDM tienenené odnímateľné konektory 600/900 A sú vhodné pre priechodky s menovitým prúdom 600 A podľa normy IEEE 386, a to pre vnútorné aj vonkajšie aplikácie. Môžu byť dodávané so skrutkovacími káblovými okami so strižnými hlavami. Každý konektor je pred expedíciou plne elektricky testovaný. Montáž nevyžaduje špeciálne náradie ani ohrev. Sú vhodné pre jednožilové aj trojžilové káble stredného napätia, s pancierovaním aj bez neho.

COLDFIT KONCOVKY

Koncovky Coldfit zo silikónovej gumy sú určené na pripojenie vysokonapäťových aj strednonapäťových káblov k vonkajším zariadeniam alebo nadzemným vedeniam. Vyznačujú sa prefabrikovanou konštrukciou s integrovaným tesnením, vysokou odolnosťou voči okolitému prostrediu a jednoduchou montážou bez potreby špeciálneho náradia. Dostupné sú pre vnútorné aj vonkajšie aplikácie, rôzne triedy znečistenia a pre jednožilové aj trojžilové káble, s pancierovaním aj bez neho. Dodávajú sa so skrutkovacími káblovými okami so strižnými hlavami.

SADY NÁRADIA

Popri komplexnom portfóliu káblového príslušenstva spoločnosť Prysmian dodáva aj špecializované sady náradia určené na správnu a efektívnu montáž svojich produktov. Sú navrhnuté tak, aby podporovali bezpečnú, rýchlu a spoľahlivú inštaláciu, zabezpečili optimálny výkon a dlhodobú spoľahlivosť systému. Vďaka prispôsobeniu konkrétnym typom príslušenstva a aplikáciám pomáhajú zjednotiť montážne postupy a podporujú vysokú kvalitu realizácie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Brožúra

1

SIEŤOVÉ KOMPONENTY A PRÍSLUŠENSTVO