Jadrové elektrárne

PREHĽAD

Prepájame globálnu infraštruktúru a kľúčové zdroje

Prysmian Group ponúka kompletné portfólio kvalitných štandardizovaných aj na mieru upraviteľných produktov pre jadrové elektrárne, ktoré zahŕňa: káble pre nízke napätie, ovládacie káble, káble pre vysoké napätie do 20 kV av neposlednom rade káble koaxiálne, sieťové, s optickým vláknom alebo kompozitné.

Kvalita a výkon zaručené:

  • Široká škála špičkových káblov pre existujúce aj nové elektrárne
  • Riešenie na mieru v súlade s environmentálnymi predpismi a bezpečnostnými požiadavkami
  • Stály výkon a spoľahlivosť po desaťročia (až 60 rokov)

Káblové riešenia pre sektor jadrovej energetiky

Všetko pre potreby jadrovej energetiky

V rámci sortimentu káblov na výrobu elektriny vyžaduje sektor jadrovej energetiky výhradne bezchybné prevedenie. Jadrové elektrárne po celom svete potrebujú na svoju prevádzku nespočetné množstvo špeciálnych zariadení a kvôli bezpečnosti prevádzky musí každý jednotlivý komponent v sťažených podmienkach neustále pracovať s maximálnou spoľahlivosťou. Nikde však nie sú nároky na bezpečnosť také vysoké, ako vo vnútri primárnej časti jadrovej elektrárne. Komponenty sem dodávané musia pred inštaláciou prejsť dôkladným nezávislým testovaním tretích strán.

Jednotlivé súčasti musia preukázateľne disponovať odolnosťou na:

  • tepelné starnutie v prostredí s vysokou okolitou teplotou aspoň po dobu 60 rokov

  • radiáciu (gamma a beta žiarenia)

  • vysoký tlak a teploty v havarijných podmienkach (LOCA)

  • chemické látky v havarijných podmienkach (LOCA)

  • šírenie ohňa, elektrické závady a agresívne mazivá

Káblové riešenia Prysmian Group, vrátane produktov na mieru AP1000, EPR a VVER, boli špeciálne navrhnuté tak, aby vydržali náročné podmienky v prostredí vo vnútri atómových elektrární. Naše káble majú nielen čiastkové certifikácie, ale aj overenie NQA (Nuclear Quality Assurance), takže bezpodmienečne splnia všetky očakávania svetového trhu.

Produktové portfólio

Ponuka našich produktov pre jadrové elektrárne zahŕňa:

6/10 (1,2) kV; 6/6 (7,2) kV; 8,7/15 (17,5) kV K1, K2, K3 – LS0H & K3 PVC v súlade so štandardom CST74C068, Class 1E, Non-Class 1E podľa predpisu IEEE323/383, bezhalogénové alebo s nízkou dymivosťou podľa nárokov VVER reaktorov. Káble sú dostupné s meďou triedy 2, 5 alebo hliníkovým vodičom, armovaním, tienením. Na vyžiadanie sú možné aj iné napäťové hladiny.

0,6/1 (1,2) kV; trieda medi 2, 5 alebo hliníkový vodič, K1, K2, K3 LS0H, PVC K3; v súlade so štandardom CST74C068, Class 1E, Non-Class 1E podľa predpisu IEEE323/383, bezhalogénové, ohňovzdorné bezhalogénové, ohňovzdorné s nízkou dymivosťou alebo s nízkou dymivosťou podľa nárokov VVER reaktorov. Káble môžu byť armované.

Káble pre nízke napätie typu CERT (tienené vlnitou meďou - HN3SS34), bezpečnostné káble, ovládacie káble EN 50200/50362.

250 V/300 V/500 V a 1000 V; medený vodič triedy 2 alebo 5 (vrátane pocínovanej medi); jemne lanený medený vodič s možnosťou tienenia a armovania, K1, K2, K3 bezhalogénové s nízkou dymivosťou; K3 PVC v súlade so štandardom CST74C068, Class 1E, Non-Class 1E podľa predpisu IEEE323/383, bezhalogénové, ohňovzdorné bezhalogénové, ohňovzdorné s nízkou dymivosťou as nízkou dymivosťou podľa nárokov VVER reaktorov.

meracie a bezpečnostné káble EN 50200/50362 K2, ATEX meracie káble 300 V/500 V, mikromodul 250 V. K1, K2, K3 bezhalogénové s nízkou dymivosťou, K3 PVC v súlade so štandardom CST74C068, Class 1E, Non IEEE323/383, bezhalogénové, ohňovzdorné bezhalogénové, ohňovzdorné s nízkou dymivosťou as nízkou dymivosťou podľa nárokov VVER reaktorov.
single-mode a multi-mode LS0H C1 v kompliancii s štandardom CST74C068, non-Class 1E v compliance do štandardu IEEE323/383.
Cover nuclear

Cable solutions for the Nuclear Power industry

Kontaktujte nás

Hledejte kontakt podle oddělení


Personální oddělení

Informace o volných pozicích

Pošlete nám Váš životopis a my se co nevidět ozveme!

Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí