Koľajové vozidlá

PREHĽAD

Prepájame koľajové vozidlá s najmodernejšími káblovými technológiami

Rastúce požiadavky zkazníkov, nemilosrdná konkurencia a časté zmeny v technológiách poháňajú zmenu v dodávateľskom reťazci pre koľajové vozidlá.

Výrobcovia koľajových vozidiel hľadajú nové produktové a systémové riešenia na zlepšenie komfortu cestujúcich, prevádzkovej efektivity, bezpečnosti a rýchlosti.

Zvyšujúce sa nároky na palubné technológie, ktoré zahŕňajú lepší prenos elektriny a dát, znamenajú, že počet káblov, ktoré na svoju prevádzku koľajové vozidlá, ako sú električky, metra alebo regionálne vlaky, potrebujú, rapídne vzrástol.

TRANSPORT & MOBILITA

Káblové riešenia pre koľajové vozidlá

Káble Prysmian Group spĺňajú všetky kritériá

Ako svetový líder v silových a telekomunikačných kábloch tlačíme vývoj a inovácie v našom odvetví dopredu. Ako? Minimalizujeme veľkosť a váhu káblov a optimalizujeme hrúbku izolácie a plášťa pri zachovaní alebo zlepšení existujúceho výkonu.

Sme jediný výrobca káblov, ktorý poskytuje kompletnú škálu produktov spĺňajúcich európske a americké štandardy, od silových a ovládacích, cez dátové, až po medzivozové káble a káble pre pantografy. Naše materiály boli vyvinuté za pomoci najmodernejších technológií, majú skvelé elektrické, mechanické a tepelné vlastnosti, čím zvyšujú životnosť produktov.

Produktové portfólio

Prysmian Group ponúka komplexný sortiment káblov pre koľajové vozidlá, vrátane ovládacích káblov a káblov pre vysoké napätie vo variantoch s vysokou tepelnou odolnosťou alebo tenkým plášťom, ktoré spĺňajú európske štandardy. Materiály, ktoré používame na výrobu, boli špeciálne vyvinuté za použitia najmodernejších technológií, ako sú napríklad zosieťovanie silanom alebo ožarovaním elektrónovým lúčom, takže finálne produkty disponujú lepšími elektrickými, mechanickými a tepelnými vlastnosťami a majú predĺženú životnosť.

Káble MOVIS GKW kombinujú tenký a ľahký dizajn so skvelými elektrickmi vlastnosťami a ohňovzdornosťou. Sú vyvinuté pre extrémne podmienky, vrátane vysokých nárokov na mechanickú odolnosť a toleranciu voči agresívnemu prostrediu.

Ľahkosť a agilita: káble MOVIS disponujú malými rozmermi, čím umožňujú výrobu vlakov s nižšou hmotnosťou a väčším priestorom pre pasažierov, navyše sa ľahko a rýchlo inštalujú.

Bezpečnosť: káble MOVIS sú ohňovzdorné a počas horenia neuvoľňujú toxické látky. Ohňovzdorná verzia je dostupná na vyžiadanie.

Kompletné produktové portfólio technologicky náročnej aplikcie: lokomotívy, elektrické jednotky, ľahké vlaky, metra a vysokorýchlostné vlaky.

Silové káble TEROL predstavujú škálu robustných a flexibilných produktov so zvýšenou tepelnou odolnosťou, ktoré boli vyvinuté v úzkej spolupráci s výrobcami koľajových vozidiel a prepravnými spoločnosťami, spĺňajúcich normu EN 50264-2.
 
Prvotriedne materiály s odolnosťou voči širokej škále vplyvov, ktoré zaisťujú výnimočné správanie v prípade požiaru (samozhášavosť, nulovú emisiu toxických a korozívnych plynov a zníženú dymivosť).
 
Skvelý produktový rad s neobmedzenou použiteľnosťou.
Silové káble TEROL predstavujú škálu robustných a flexibilných produktov so zvýšenou tepelnou odolnosťou, ktoré boli vyvinuté v úzkej spolupráci s výrobcami koľajových vozidiel a prepravnými spoločnosťami, spĺňajúcich normu EN 50264-3.
 
Prvotriedne materiály s odolnosťou voči širokej škále vplyvov, ktoré zaisťujú maximálnu bezpečnosť v prípade požiaru (samozhášavosť, nulovú emisiu toxických a korozívnych plynov a zníženú dymivosť).
 
Skvelý produktový rad s neobmedzenou použiteľnosťou.
Ovládacie káble pre aplikáciu v koľajových vozidlách podľa normy EN 50306.
45kV silové káble slúžiace na prepojenie pantografu, transofrmátora a ďalších vysokonapäťových zariadení koľajových vozidiel.
 
Prysmian Group ponúka variant pre inštaláciu na streche (TENAX Train Plus) aj prepojenie medzi vozidlami (TENAX Train Jumper) s tienením z pocínovanej medi. Variant bez olova je tiež dostupný.
 
Pantograf je zariadenie umiestnené na streche vlaku, električky alebo trolejbusu, ktorý slúži na odber elektriny cez kontakt s nadzemnou dráhovou sieťou. Bežne využíva jeden kábel a na odvod spätného prúdu slúžia koľaje.
Medzivozové káble sa používajú ako flexibilné prepojenie medzi jednotlivými koľajovými vozidlami. Môžu byť inštalované vo vnútri aj zvonku, napríklad medzi osobnými vozidlami, jednotlivými poschodiami alebo medzi podvozkami.
Žiaruvzdorné káble TEROL spĺňajú požiadavky normy EN 50382, sú robustné, flexibilné a odolné vysokým teplotám. Vyvinuli sme ich v úzkej spolupráci s výrobcami koľajových vozidiel a dopravnými spoločnosťami.
  • Prvotriedne materiály s maximálnou odolnosťou voči celému radu nepriaznivých vplyvov
  • Jedinečné správanie počas požiaru (samozhášavosť, nulová emisia toxických a korozívnych plynov, znížená dymivosť).
  • Skvelý produktový rad so širokým použitím pri teplotách do 120, 150 alebo 180 °C.
Vynikajúce produktové portfólio pre všetky typy aplikácií: databus, antény, SONO, MVB, WTB, CANBUS, RS 485.

Náš rekord na trati


- -
TALGO Vysokorýchlostné vlaky pre trať Medina-Mecca, vysokorýchlostné vlaky RENFE F070
SIEMENS Desiro Rakúsko
ALSTOM Vysokorýchlostné NTV/Italo, Shanghaiská linka metra 3&4, električky Citadis, regionálne vlaky Coradia a Régiolis, vysokorýchlostné vlaky RGV 2N2
HITACHI RAIL Vozidlá pre metra Taipei, Expo Milan, Vivalto, Lima, Thessaloniki, EMU Caravaggio, Genoa, Kodaň a linku 4 metra Miláno
BOMBARDIER NAT (Nouvelle Automotrice Transilien) - predmestská vlaková linka Paríž, regionálne vlaky Régio2N
GROUPEMENT ALSTOM-BOMBARDIER Metro Belo Horizonte, Sao Paulo L5, Róma a Naples. Električky Birmingham, Cuiaba, Liège, Sydney, Toluca (MX). Generálka 59 vlakov ETR500 pre Trenitalia. Vlaky mesta Auckland.
ISTANBUL ULASIM DURMAZLAR Metro Istanbul Bursa LRV.
CRRC ZELC Nové vlaky pre projekt Ankara (Turecko) a linku 2 Ningbo (Čína) SHML1A, SHML2A, NBML3, elektrické jednotky Českej republiky, SZML2, NBML2A, NBML4, SHML18, SHML16, ZZML5A, KMML6, GZML8, Loco 22E.
CBRC Zelená linka Bangkok, SHML9A, SHML12A, SHML7.
SATCO SHML6804, SHML2EE, SHML2WE, SHML10.

Výhody

Rozumieme potrebám a požiadavkám našich zákazníkov, preto im ponúkame sortiment výrobkov a služieb, ktorý sa neustále vyvíja v závislosti od zmien v odvetví koľajových vozidiel.
 
V našom rozsiahlom produktovom portfóliu nájdete medzivozové aj kompozitné káble a káble na bežnú aplikáciu (NN/VN, ovládanie, prenos obrazu a dát). Životnosť našich káblov presahuje 30 rokov a je preverená praxou.
 
Káble pre koľajové vozidlá Prysmian Group sú vhodné pre všetky typy elektrických aj dieselových lokomotív, vagónov, elektroniky a ďalších zariadení a súčastí vlakov.

Navrhli a vyvinuli sme pokročilú, vysoko výkonnú rodinu technologických kompozitov pre tie najnáročnejšie aplikácie. Naše technológie umožňujú:

  • maximálny polomer ohybu rovný trojnásobku vonkajšieho prierezu kábla
  • najmenšie možné rozmery vyhovujúce súčasným štandardom
  • vyššie prevádzkové teploty aj s menším prierezom vodiča
  • lepšiefyzické a mechanické vlastnosti, ktoré prekračujú požiadavky noriem na odolnosť voči oderu, prierezu, opakovanému ohýbaniu a vibráciám
  • jednoduchú a rýchlu inštaláciu vďaka ľahkej sťahovateľnosti a nízkemu treniu medzi káblami
  • splnenie nárokov na EMC ochranu v dráhovom prostredí
  • vynikajúca bezpečnosť v prípade požiaru

 

Bez ohľadu na typ pracovného prostredia sa vždy sa sústredíme na bezpečnosť ľudí a materiálu. Naše káble pre koľajové vozidlá minimalizujú riziko vzniku požiaru spojené s elektroinštaláciou. Aby sme zaistili, že naše káble nijako neprispejú k šíreniu požiaru a znečisteniu ovzdušia, patria medzi ich vlastnosti:

  • samozhášavosť
  • nulová emisia toxických a korozívnych plynov
  • znížená dymivosť

 

Naše káble sú vhodné na inštaláciu v kritických miestach (tunely, linky metra) a sú šetrné k životnému prostrediu (LS0H, recyklovateľné).

Dobre si uvedomujeme, že káble pre koľajové vozidlá musia byť odolné veľkému množstvu nepriaznivých vplyvov, napríklad odrazeným predmetom a častiam letiacich vysokou rýchlosťou, čistidlám, palivám, oleju a mazivám, hydraulickým kvapalinám a ďalším, rovnako ako nehostinným podmienkam, ako sú extrémne teploty, soly , blato, UV žiarenie a iné. Pre naše káble je vysoká odolnosť štandardná.
 
Navyše sme schopní vyrobiť širokú škálu rieení pre káblové zväzky, špeciálne vyvinuté kompozity aj neštandardné káble presne podľa požiadavky zákazníka. Realizáciu riešení na mieru sme schopní zaistiť predovšetkým vďaka odbornosti našich špecialistov a najmodernejším technológiám.

Certifikácia a štandardy

Všetky naše káble sú vyrábané v súlade s tými najprísnejšími štandardmi, normami a nariadeniami pre výrobcov koľajových vozidiel, ako sú lokomotívy, električky a vagóny.
IRIS je celosvetovo uznávaný štandard pre vyhodnocovanie riadiacich systémov v železničnom sektore. Skupina Prymsian Group je súčasťou UNIFE – Asociácie európskeho železničného priemyslu. Naším cieľom je poskytovať služby na najvyššej úrovni a umožniť dodávateľom v železničnom priemysle spĺňať svetové štandardy kvality. Všetky produkty Prysmian Group pre koľajové vozidlá disponujú certifikáciou IRIS, ktorej súčasťou je aj certifikácia výrobných závodov a procesov ako nakupovanie, skladovanie a predaj.

REACH je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie, prijaté 18. decembra 2006, ktoré je modernizáciou európskej legislatívy v rámci nakladania s chemickými látkami.

Cieľom nariadenia je zvýšiť ochranu zdravia a živostného prostredia pri zachovaní konkurenceschipnosti a urýchlenie inovácie európskeho chemického priemyslu. Všetky naše káble pre koľajové vozidlá sú v súlade s REACH.

Smernica RoHS reguluje používanie niektorých nebezpečných látok, ktoré sa bežne používajú pri výrobe elektrického a elektronického vybavenia (EEE). Káble zasiahnuté touto smernicou sú predovšetkým NN káble pod 250 V, ktorých funkciou je pripojenie EEE do elektrickej siete alebo prepojenie dvoch alebo viacerých EEE. Všetky káble Prysmian Group pre koľajové vozidlá sú v súlade s RoHS.

Pozrite si našu brožúru

Kabelová řešení pro kolejová vozidla

Kontaktujte nás

Hledejte kontakt podle oddělení


Personální oddělení

Informace o volných pozicích

Pošlete nám Váš životopis a my se co nevidět ozveme!

Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí